Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Уникальная ссылка: Art_Nr_920956
Брэнд: Ramudden
Тип продукции: Road signs
Группа продукции: Warnings
Дата публикации: 2015-01-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Указатели - Указатели
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L8115
Uniclass 1.4 Описание: Signs
Uniclass 2.0 Код: EE-35-80
Uniclass 2.0 Описание: Signage
Uniclass 2015 Код: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Описание: Signs and markers
NBS Reference Код: 35-80
NBS Reference Описание: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
Номер OmniClass: 23-39 11 15 17
Наименование OmniClass: Traffic Signals

BIMobject®