Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Главная страница
Категории
Ландшафтный дизайн
Ограждения
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Недоступно в Соединенные Штаты
Ramudden
Отслеживать
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
construction-site-fencing-3500x2000mm
Тип продукции
Fencing
Группа продукции
Fencing
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-11-09
Номер версии
1
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
3500
Глубина (мм)
40
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
17
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Ландшафтный дизайн - Ограждения
Классификация IFC
Строительный элемент
Название по ССКПУ ООН
Fencing
Код ССКПУ ООН
301520
Код Uniclass 2015
TE_20_80
Описание Uniclass 2015
Temporary fencing structures
Код CSI MasterFormat 2014
01 56 26
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Temporary Fencing
Номер OmniClass
23-11 25 19
Наименование OmniClass
Fences
Доступно в регионах:
Европа
Норвегия
Финляндия
Швеция
Эстония
Похожие продукты
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Загрузить
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Загрузить
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Загрузить
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Загрузить
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Загрузить
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Загрузить