Опубликуйте свои продукты
2400-808NSP Call Box (Flush Mount)
RATH Communications
Архив

2400-808NSP Call Box (Flush Mount)

  • Brushed Stainless Steel face plate, metal back box
  • Designed to be powered by the Distribution Module and requires a single pair from the Distribution Module
  • Recordable location message (25 seconds)
  • On-site programming
  • IBC, NFPA and ADAAG Code compliant
  • Braille label
Cпецификация
    • Dimensions:
      • Face Plate: 9-1/2"H x 7-1/2"W
      • Back Box: 8"H x 6"W x 3"D
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2400-808NSP_call-box
  • Тип продукцииArea of Refuge System
  • Группа продукцииCommand Center (1-116 Call Boxes)
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Название по ССКПУ ООНInformation Technology Broadcasting and Telecommunications
  • Код ССКПУ ООН43
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_88
  • Описание Uniclass 2015Telecoms equipment
  • Код CSI MasterFormat 201427 32 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ring-Down Emergency Telephones
  • Номер OmniClass23-37 27 17
  • Наименование OmniClassEmergency Call Equipment