Опубликуйте свои продукты
RAVAPROOF RECTIFLEX
Ravago Building Solutions

RAVAPROOF RECTIFLEX

RECTIFLEX is a high standard one component reflective protective material.

PRIMARY USES
RECTIFLEX is used as a reflective dyestuff against sunrays. It can be used for the protection of bitumen spreading against the ultraviolet radiation and presents high reflectivity more than 85%. It can be applied on concrete, on amiantus-concrete, on metal surfaces, wood, glass etc. It reflects the sunlight so it reduces the temperature. It can also be applied on metal surfaces to protect them against rust. It can even be used even as a simple silver-colored dyestuff.

COMPONENTS
Aluminum pigments, resins and solvents.

Cпецификация
  • Colour: Silver

    Odor: Characteristic

    Density ( 20 °C): 930-950 g/L

    Viscosity Brookfield (sp.1): 23cP (25°C)

    Distillation (ASTM D49): 25-30%

    Aromatics content: 65-75%

    Reflectivity (1400 nm - 2500nm, ASTM Ε 903-96): ≥ 85%

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRAVAPROOF-RECTIFLEX
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-10-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГреция
  • Страна-производительГреция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия

Доступно в регионах:

Европа
Болгария
Греция
Кипр