After the floor to be applied is insulated against moisture, the boards are laid freely. After the screed is poured, the application is completed with the desired floor covering.
Cпецификация
Thickness (mm) 30 50
Dimensions (mm) 600 x 1200
kg/m2 3,30 3,85
Package (m2) 5,76 5,04
Quantity 8 7
Thermal Resistance 0,83 0,97
Техническая спецификация
Уникальная ссылкаRavatherm-SW-Floor-110
ТипСтроительные материалы
Дата публикации2025-09-12
Номер версии1
Классификация
Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия