Опубликуйте свои продукты
Ravatherm SW Hvac 60
Ravago Building Solutions

Ravatherm SW Hvac 60

AIR CONDITIONING BOARD

PRODUCT DESCRIPTION
· It is a rockwool plate covered with aluminum foil on one side.
· Available in shrink packs.

AREAS OF USAGE
·
Used in air conditioning ducts, · Ventilation ducts.

APPLICATION
· It is attached to the application areas with pins.

Cпецификация

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance

    40

    600x1200
    2,40

    1,14

    50
    600x1200
    3,00
    1,43


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRavatherm-SW-Hvac-60
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-09-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия

Доступно в регионах:

Азия