Опубликуйте свои продукты
Ravatherm XPS X SHAPE
Ravago Building Solutions

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

Cпецификация
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRavatherm-XPS-X-SHAPE
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-09-30
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия