Опубликуйте свои продукты
Delta Limited Hydronic Boilers, 399B-899B
Raypak

Delta Limited Hydronic Boilers, 399B-899B

Delta Limited® series is based on the same basic design as the Hi Delta® product line. A reduced set of features and options provides rock-solid heating at a reduced cost. The Delta Limited® product line is not approved for sale or distribution in California.

Features:

  • 84% Thermal efficiency.
  • Third-party certified under ANSI Z21.13.
  • Glass-lined cast iron headers with copper finned tubes.
  • All sizes offered for natural gas or propane.
  • Pump-off delay, fixed at 300 seconds.
  • T&P gauge.
  • Flow switch.
  • Manual-reset high limit, 240F max.
  • Hot surface ignition with 3-try lockout.
  • Outdoor trim.
  • 45# PRV on size 399. 60# PRV on all other sizes.
  • Auto-reset high limit standard on H4-399B only.
Cпецификация
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 84% 
    • Maximum Outlet Temperature: 230°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDelta-Limited-Hydronic-Boilers-399B-899B
  • Тип продукцииBoilers & Water Heaters
  • Группа продукцииHydronic Boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Название по ССКПУ ООНBoilers
  • Код ССКПУ ООН401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment