Опубликуйте свои продукты
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • Тип продукцииBoilers & Water Heaters
  • Группа продукцииStorage Tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCРезервуар
  • Номер OmniClass23-27 29 19
  • Наименование OmniClassTanks