Опубликуйте свои продукты
Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401

Raypak's family of Hi Delta ss Hydronic Boilers, HD151-HD401, feature copper finned tube heat exchangers with cast-iron headers, with all indoor and outdoor models certified.

Features:

  • All models indoor/outdoor certified.
  • Patented burner “security blanket” enhances staged combustion, minimizes installation, start-up issues, and protects burners from metal fatigue.
  • 85% AFUE (84%TE - H3 - HD401)
  • 105ºF minimum inlet water temp.
  • Copper finned tube heat exchanger with cast-iron headers; Cupro-nickel tubes available, optional brass headers available.
  • 2-Stage operation. Electronic controller with outdoor reset on models HD151 - HD301
  • vSidewall venting ready. No extractor needed for most applications.
  • Ducted combustion air ready. TruSeal® CSA-Certified direct-vent available.
  • Certified to SCAQMD Rule 1146.2.
  • Available for natural gas or propane.
Cпецификация
    • TruSeal® direct vent 
    • Sealed combustion chamber 
    • 100% Factory fire-tested 
    • Efficiency: 
      • HD151 - HD301 85% AFUE 
      • HD401 - 84% Thermal 
    • Maximum outlet temperature: 240°F 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F 
    • Thermal-shock proof heat exchanger 
    • Limited twenty-year thermal shock warranty 
    • Limited ten-year closed-system heat exchanger warranty 
    • Status display LED’s 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified fan-assisted – ultra-low NOx < 20 ppm 
    • Patented burner security blanket 
    • Proudly assembled in the USA
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHi-Delta-ss-Hydronic-Boilers-HD101-HD401
  • Тип продукцииBoilers & Water Heaters
  • Группа продукцииHydronic Boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Название по ССКПУ ООНBoilers
  • Код ССКПУ ООН401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment