Опубликуйте свои продукты
Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401

The Raypak family of Hi Delta ss SS Water Heaters feature 85% efficiency, are sidewall venting capable, and provide 105ºF minimum inlet water temperature.

Features:

  • All models Indoor/Outdoor certified.
  • Efficiency:
    •85% AFUE HD151-HD301.
    •85% Water Heaters- standard.
  • Patented burner “security blanket” enhances staged combustion, minimizes installation/start-up issues, and protects burners from metal fatigue.
  • 105ºF minimum inlet water temperature.
  • Brass headers with copper finned tube heat exchanger.  Glass-lined, cast-iron headers and cupro-nickel tubes available as options.  AB 1953 compliant.
  • Sidewall venting capable. No extractor needed for most applications.
  • Ducted combustion air ready. TruSeal® CSA-Certified direct-vent available.
  • Certified under SCAQMD Rule 1146.2.  Meets all Low NOx regulations.
  • Available for natural gas or propane.
Cпецификация
    • TruSeal® Direct Vent 
    • Sealed Combustion Chamber 
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 85% 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Five-year Heat Exchanger Warranty 
    • Status Display LED’s 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-assisted – Ultra Low NOx (<20 ppm Nat.) 
    • Patented Burner Security Blanket
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHi-Delta-ss-Water-Heaters-HD101-HD401
  • Тип продукцииBoilers & Water Heaters
  • Группа продукцииDomestic Hot Water Heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код ETIMEC010868
  • Название ETIMGas-fired water heater
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment