Опубликуйте свои продукты
Gable Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel
RCP Shelters

Gable Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Tube steel is a durable construction material that utilizes steel formed into hollow round, square, or rectangular members that allow for hidden connections creating a neat and clean finished product.

Gable roofs slope in two directions creating a simple, cost efficient design with a high clearance and open ends for increased natural lighting.

Features

  • Drawings sealed by registered, professional engineer with complimentary foundation design
  • 24-gauge exposed fastener metal roofing
  • Factory powder coated tube steel frame
  • 4:12 roof pitch
  • Hidden bolted connections
  • No place for birds or animals to roost
  • Low maintenance
  • No field welding required
Cпецификация
  • Options

    • Hot-dipped galvanized tube steel frame
    • Wood Roof Deck: 2x8 tongue & groove Southern Yellow Pine, #1 grade
    • Electrical access throughout steel frame
    • Decorative steel columns
    • Ornamentation & Railings
    • 24-gauge true standing seam metal roofing
    • Factory assembled steel louvered cupola
    • 2nd tier clerestory superstructure
    • Roof pitches ranging from 2:12 to 6:12


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgable-pre-fabricated-site-shelter-tube-steel
  • Тип продукцииTube Steel
  • Группа продукцииGable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Беседки
  • Код Uniclass 2015Pr_20_65_78_58
  • Описание Uniclass 2015Open sided shelters
  • Код CSI MasterFormat 201410 73 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Protective Covers
  • Номер OmniClass23-19 29 13 11
  • Наименование OmniClassGeneral Purpose Shelters

Доступно в регионах:

Северная Америка