The attractive 131 bi-parting window has doors that open in the middle and slide open to the sides. For a complete transaction window solution, pair the 131 with an AA300 Heated Air Curtain in cold climates or an AA100 unheated air curtain (fly fan) transom package in warm climates. Add a Stainless Steel hand-off shelf for easier service. Perfect for both drive thru and walk up applications.
The fully automatic electric 131(E) with AA100 fly fan package is CA health code compliant.
Window: Anodized aluminum extrusions and ¼” tempered glass combine to give you an attractive, functional, affordable transaction window that will not rust, pit or weather. Track free bottom sill provides for a contaminant free serving surface. Bottom sill is angled downward to ensure rain, sleet and snow are deflected away from the interior. Window automatically locks each time the window closes, providing security when the window is left unattended.
APPLICATIONS
Chain Restaurants
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Азия |
|---|---|
Ангилья | Саудовская Аравия |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |