The 275 Low Profile transaction window has the same overall frame size as the 275 with a smaller header for more glass, less metal. The low profile header makes this unit ideal for use as a sliding reception window, interior pharmacy window, or office pass through window. Smoothly opens with just a finger or two on the handle. Self-closing operating system is located in the header for a track-free service area.
Anodized aluminum extrusions and ¼” tempered glass combine to give you an attractive, functional, affordable transaction window that will not rust, pit or weather. Track free bottom sill provides for a contaminant free serving surface. Bottom sill is angled downward to ensure rain, sleet and snow are deflected away from the interior. Self latches every time it closes so it cannot be pushed open from the outside. Also includes a thumb turn lock and night locking bar.
APPLICATIONS
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Азия |
|---|---|
Ангилья | Саудовская Аравия |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |