The popular 275 single panel slider is both functional and economical. Easily adapt to different geographic zones by adding an air curtain, heated air curtain or solid glass transom. All configurations fit a common 4”w x 5” rough opening, making this an ideal solution for multi-unit operators in different geographic zones. Simply choose the appropriate configuration for your climate:
Optional sidelights add visibility and light.
Choose (2) 18”w sidelights or (1) 36” sidelight to fit popular overall RO of 7’w x 5’h
Anodized aluminum extrusions and ¼” tempered glass combine to give you an attractive, functional, affordable transaction window that will not rust, pit or weather. Track free bottom sill provides for a contaminant free serving surface. Bottom sill is angled downward to ensure rain, sleet and snow are deflected away from the interior. Self latches every time it closes so it cannot be pushed open from the outside. Also includes a thumb turn lock and night locking bar.
APPLICATIONS
Chain Restaurants
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Азия |
|---|---|
Ангилья | Саудовская Аравия |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |