Опубликуйте свои продукты
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
    Record

    Sliding Door Thermcord-D-STA

    Non Hosted Revit Family

    The record THERMCORD  is an automatic door system that has thermally separated door profiles with heat insulating properties. The ift Rosenheim determined an achievable heat transmission coefficient (UD) of 1.4 W / m2 K featuring approved insulating glazing. THERMCORD is employed as an inside or outside door in areas with, even temporarily, a high temperature differential.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаThermcord-D-STA_SlidingDoor-02
    • Тип продукцииSliding Door
    • Группа продукцииby Record
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - С остеклением
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания