Уникальная ссылка: | redbuilt-pitched-redw |
---|---|
Брэнд: | RedBuilt |
Тип продукции: | Construction |
Группа продукции: | Wood Trusses |
Дата публикации: | 2018-10-17 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.
Long-Span Applications and Advantages
Ссылка на продукцию: | http://www.redbuilt.com/products/default.aspx?id=2 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.redbuilt.com/documents/Installation_Sheets_Open-Web.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | http://www.redbuilt.com/reference/literature-and-other-resources |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/redbuilt/product/redbuilt-pitched-redw
Основной материал: | Wood |
---|---|
Вспомогательный материал: | Steel |
Разработано в: | United States |
Страна-производитель: | United States |
Категория BIMobject: | Строительство - Рамы и фермы |
---|---|
Название по ССКПУ ООН: | Wood trusses |
Код ССКПУ ООН: | 30103606 |
Uniclass 1.4 Код: | L3523 |
Uniclass 1.4 Описание: | Trusses |
Uniclass 2.0 Код: | SS-15-10-75 |
Uniclass 2.0 Описание: | Structural Framing Systems |
Uniclass 2015 Код: | Pr_20_85_90_81 |
Uniclass 2015 Описание: | Softwood trusses |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 17 36 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal-Web Wood Joists |
Номер OmniClass: | 23-13 35 19 13 17 |
Наименование OmniClass: | Wood Trusses |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 1' 2" — 4' 2" |
Material | Machine Stress Rated Lumber |
Web Material | Cold Rolled Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Machine Stress Rated Lumber |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию