Опубликуйте свои продукты
Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125
Reece

Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125

Dura Industrial butterfly valves are suitable for non-potable water mechanical applications such as Industrial, Mining and HVAC. The Dura Industrial butterfly valve is a soft sealing valve for installation with mating flanges in accordance with AS 2129 Table E. Engineered for long-term, maintenance-free performance. Ductile Iron with EPDM liner and stainless steel disc. Epoxy coating to provide corrosion resistance.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1103465
  • Тип продукцииDura
  • Группа продукцииIndustrial
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны

Доступно в регионах:

Океания
Австралия