Опубликуйте свои продукты
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel

    Designed and engineered for the most demanding commercial applications, the Wolfen Paper Towel Dispenser is easy to use and made to last. Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, every element is seamlessly integrated to perform in the environment it will operate in. Made from 304 grade stainless steel, NZS 4121 compliant, and with an industry leading 5-year warranty, Wolfen delivers total peace of mind.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2263886
    • Тип продукцииWolfen
    • Группа продукцииWolfen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)345
    • Ширина (мм)280
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры

    Доступно в регионах:

    Океания
    Австралия
    Новая Зеландия