Опубликуйте свои продукты
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel

    Designed and engineered for the most demanding commercial applications, the Wolfen Soap Dispenser is easy to use and built to last. Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, every element is seamlessly integrated to perform in the environment it will operate in. Made from 304 grade stainless steel, NZS 4121 compliant, and offering an industry leading 5-year warranty, Wolfen delivers total peace of mind.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2263888
    • Тип продукцииWolfen
    • Группа продукцииWolfen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)320
    • Ширина (мм)99
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

    Доступно в регионах:

    Океания