Опубликуйте свои продукты
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 800 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 800 x 800mm Chrome
    Reece

    Milli Mood Edit Heated Towel Rail 800 x 800mm Chrome

    The Hydrotherm Pure Heated Towel Rails set the standard for heated towel rails by delivering consistent temperature without continually drawing power - achieving the highest levels of energy efficiency. Designed and manufactured in Australia, the Heated Towel Rail features water filled copped tubes and hardwired installation. The Hydrotherm Pure accessory range brings a hint of sophistication to bathrooms with rounded and refined tapware styles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2299542
    • Тип продукцииMilli
    • Группа продукцииMood Edit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМедь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

    Доступно в регионах:

    Океания