Опубликуйте свои продукты
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Tougher than coconuts, the Memo Hugo range of sinks can be chosen with complete confidence. With the Memo Hugo Double Left or Right Hand Bowl Sink and drainer, you've got it all, providing unlimited versatility for juggling all common kitchen tasks. Made from quality 304 Grade Stainless Steel, Hugo is as strong as he is versatile offering both inset and undermount installation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2403003
    • Тип продукцииMemo
    • Группа продукцииHugo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)228
    • Ширина (мм)1274
    • Глубина (мм)484
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины

    Доступно в регионах:

    Океания