Medium See-Through Gas Fireplace
The Seattle See-Through 50” model is a stunning addition to our extremely popular City Series Lineup. Enjoy unmatched City Views from two rooms with our first see-through City Series designer gas fireplace. Featuring all the exceptional features of our entire City Series lineup, you can enjoy a frameless view of the fire (now from two sides!), finish direct to the edge of the fireplace with any material and hang TV's or artwork without worry with Regency's patented Cool Wall System.
CST50E Designer Gas Fireplace Key Features:
Explore what City Series Modern Fireplaces have to offer.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |