Опубликуйте свои продукты
Regency® City Series™ New York View 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 60 Gas Fireplace
    Regency Fireplace Products

    Regency® City Series™ New York View 60 Gas Fireplace

    Large Linear Modern Gas Fireplace

    The Regency City Series New York View 60” large gas fireplace is the perfect size for any room. The New York 60” gas fireplace includes all the innovations of the City Series in an all new size. Directly in between the medium 40” and Extra Large 72” City Series models, the 60” is able to deliver the stunning beauty of Regency City Series to more homes.

    Featuring a clean, uninterrupted glass viewing area for a stunning flame picture and an impactful statement in any room. Experience design freedom by finishing with any material direct to the edge of the firebox and versatile installation options.

    CV60 Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    Cпецификация
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr39,00036,000
      Turn Down BTU27,00019,500
      Efficiency60.86%61.77%
      EnerGuide Rating56.26%56.49%
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Viewing Dimensions
      Width (front)60 in.
      Height18 in.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnew-york-view-60-gas-fireplace
    • Тип продукцииFireplaces
    • Группа продукцииSingle-Sided Gas Fireplace
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
    • Код ССКПУ ООН40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Описание Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 15
    • Наименование OmniClassGas Fireplace
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Северная Америка