Опубликуйте свои продукты
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
    Regency Fireplace Products

    Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner

    Large Outdoor Gas Burner

    Fire pits and fireplaces can add dramatic, architectural focal points to your outdoor living space, but also the functional elements of providing both heat and light. This impressive linear 50-inch burner can be installed into a custom application that any landscape designer or homeowner can imagine.

    Regency’s outdoor burners can be used to create a 30, 50, 60, 80, or 100-inch fire feature; the perfect size range for almost any application.

    PTO50 Outdoor Burner Key Features:

    • Stainless Steel Burner, designed specifically for use outdoors
    • Connect 2 burners, end to end, to create an impressive 100" linear burner
    • Packaged framing kits available, no measuring, and no cutting!
    • Operates on Natural Gas or Propane
    • Electronic Ignition with weatherproof on/off switch
    • Safety valve turns the gas / propane off if the flame goes out
    • Battery operated, saving thousands of dollars in electrical wiring
    • Hardwire kit available for commercial or residential applications
    • Approved for outdoor installation only
    • Backed by the industry’s most comprehensive Limited Lifetime Warranty
    Cпецификация
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr64,00062,000
      Turn Down BTU42,00049,000
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Dimensions
      Width (front)50 in.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpto50-outdoor-gas-burner
    • Тип продукцииFireplaces
    • Группа продукцииOutdoor Gas Burner
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
    • Код ССКПУ ООН40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Описание Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 15
    • Наименование OmniClassGas Fireplace
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Северная Америка