Опубликуйте свои продукты
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
    Regency Fireplace Products

    Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove

    Contemporary Gas Stove

    Regency Atmosphere GS33E gives a sleek and contemporary heating solution to any home with the simplicity of electronic ignition. There is no bad spot to sit when warming up in front of this high-heat unit with 3-sided viewing and stunning infusion burner technology.

    GS33E Freestanding Gas Stove Key Features:

    • Infusion Burner Technology with realistic wrapping flames
    • Invisimesh safety screen for a clear view of the fire
    • Multiple base, log set and interior options available
    • High-Heat output for even the coldest climates
    • Three-Sided viewing for great flame picture at any angle
    • Electronic Ignition System
    • Proflame 2 Remote Control
    • Variable Speed Blower
    • Ember Bed Lighting
    • Natural Gas or Propane
    Cпецификация
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrinfo38,00036,000
      Turn Down BTU26,00029,000
      Efficiency67.77%65.92%
      EnerGuide Rating58.58%57.58%
      Unit DimensionsIN
      Width (front)28 1/4 in.
      Height33 7/8 in.
      Depth18 1/2 in.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаregency-atmosphere-gs33e-gas-stove
    • Тип продукцииFireplaces
    • Группа продукцииGas Stoves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Описание Uniclass 2015Room heaters
    • Код CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Номер OmniClass23-33 15 13
    • Наименование OmniClassHeating Stoves

    Доступно в регионах:

    Северная Америка