Опубликуйте свои продукты
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Cyled is a surface mounting LED fixture with a simple, elegant design and IP44 protection rating. Its pure cylindrical shape makes it perfect for any architectonic context. Cyled, with its IOS technology, allows you to choose the width of the beam in relation to your needs, and is particularly suited for interiors and exteriors (under gutters, projecting roofs, roofs) in offices, airports, hotels and residential settings. CyLED is a member of the system of fixtures which also includes the Miled recessed downlight.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcyled
    • Тип продукцииSurface mounted projector
    • Группа продукцииCyled
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)180
    • Глубина (мм)180
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка