Опубликуйте свои продукты
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
    REHAU | Window Solutions

    REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY

    A new window technology
    - PVC and RFP materials for greater rigidity
    - 100% recyclable
    - Wings and frames of 70 mm
    - Protected openings and drains hidden
    - Up to 7 isolation chambers
    - 3 impact seals
    including at the level of glazing;
    - More light
    - 100% invisible drains
    - Equal amplification for light and dark shades;
    - Glazing from 14 to 44 mm

    Cпецификация
    • Elevation width frame/sash:

      100 mm to 180 mm

      overall depth:104 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0,77 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 42dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class VA3
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNEFERIA_DOOR_BALCONY
    • Тип продукцииREHAU | NEFERIA
    • Группа продукцииREHAU | NEFERIA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-19
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows