Опубликуйте свои продукты
KG60, Industrial Gaseous Generator

KG60, Industrial Gaseous Generator

60 Hz Standby Range (kW/kVA) 57-60/57-75

  • Fuel Type Natural Gas | Propane | Dual Fuel
  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
  • Engine Manufacturer Rehlko
  • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency

STANDARD FEATURES

  • Rehlko provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
  • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
  • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
  • The generator set accepts rated load in one step
  • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards

OTHER FEATURES

  • Rehlko designed controllers for one-source system integration and remote communication
  • The electronic, isochronous governor incorporates an integrated drive-by-wire throttle body actuator delivering precise frequency regulation

ALTERNATOR FEATURES

  • Rehlko's unique Fast-Response(TM) permanent magnet excitation system delivers excellent voltage response and short circuit capability
  • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
  • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
  • Self-ventilated and drip-proof construction
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrps-kg60
  • Тип продукцииElectrical Generators, Single Units
  • Группа продукцииGaseous Generator Sets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)51.9
  • Ширина (дюймы)40.9
  • Глубина (дюймы)86.6
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)1830
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 13
  • Наименование OmniClassGas Generator Sets

Доступно в регионах:

Северная Америка