Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
Главная страница
Категории
Сантехника
Хранилище
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Доступно в Соединенные Штаты
Rej Design
Отслеживать
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
5488240
Тип продукции
Water heated towel rails
Группа продукции
Twig
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-06-03
Номер версии
1
Высота (мм)
70
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
150
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.rejdesign.fi/water
Инструкции по монтажу
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Медь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Финляндия
Страна-производитель
Финляндия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Хранилище
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Похожие продукты
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить