Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Главная страница
Категории
Сантехника
Хранилище
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Доступно в Соединенные Штаты
Rej Design
Отслеживать
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
5488620
Тип продукции
Water heated towel rails
Группа продукции
Retro
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-06-03
Номер версии
1
Высота (мм)
670
Ширина (мм)
570
Глубина (мм)
207
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.rejdesign.fi/water
Инструкции по монтажу
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Медь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Финляндия
Страна-производитель
Финляндия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Хранилище
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Похожие продукты
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Загрузить