Опубликуйте свои продукты
Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RB5125
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RB5125

4" deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45 degree blade angle.  Blade spacing 4", with 53% free area. .081 blades and .081 frame w/ 5.094" blade spacing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00300-018
  • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Группа продукцииStationary Heavyline Louvers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи