Опубликуйте свои продукты
Bath mixer floor mounting CH08
Bath mixer floor mounting CH08
    Remer Rubinetterie

    Bath mixer floor mounting CH08

    Single-lever bath mixer floor mounting, freestanding, with diverter and shower kit, 1 function antilimestone handshower in c.p. brass and flexible hose 150 cm, without waste. It is possible to only order the internal part of the floor mounting single-lever mixer with code Q08FIS2. It is possible to only order only the external part of the floor mounting single-lever mixer with code CH08E.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCH08
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка