Опубликуйте свои продукты
HE1XRT
RenewAire LLC

HE1XRT

Cпецификация
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhe1xrt
  • Тип продукцииVentilators
  • Группа продукцииMechanical Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1365.25
  • Ширина (мм)876.3
  • Глубина (мм)1349.38
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)206.3974829480872
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код Uniclass 2015Ss_65_40
  • Описание Uniclass 2015Ventilation systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-25 11 13 37
  • Наименование OmniClassPositive Pressure Ventilators