Опубликуйте свои продукты
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools

    Watertightness reinforced membrane for Swimming Pool on site lining.

    2 mm laminate reinforced membrane, printed and embossed, inspired in the mosaics of classical Greece simulating traditional mosaic tiles, but with the benefits of the reinforced membrane in terms of guaranteed waterproofing and low maintenance.

    It is availabe in 3 attractive colours: Atenea, Selene and Etna.

    All them have Non-slip finish in Category C resistance, so it is no needed to use a Non-slip.

    Width: 1,65 m.

    Length: 21 m.

    Cпецификация
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalkorplan-CERAMICS
    • Тип продукцииPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • Группа продукцииSwimming pool
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2
    • Ширина (мм)1650
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалАрмирование
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015SL_42_85_83
    • Описание Uniclass 2015Swimming pools
    • Код CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Номер OmniClass23-21 29 21 15
    • Наименование OmniClassSwimming Pools