Опубликуйте свои продукты
RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate
Resopal GmbH

RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRES030001
  • Тип продукцииHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Группа продукцииResopal HPL & Compact
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3050
  • Ширина (мм)1320
  • Глубина (мм)0.8
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Описание Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Код CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit