Опубликуйте свои продукты
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 из 5 звезд4.5(16 отзывы)
    Неограниченная свобода творчества и максимальная прозрачность Curtain Wall 50 – это стоечно-ригельная фасадная система, которая не ограничивает свободу творчества архитектора и максимально открывает здание для дневного света.  В системе CW 50 – самая широкая линейка решений для различных требований и целей: огнестойкие, с улучшенной термоизоляцией, по стали – с улучшенными несущими способностями, для светопрозрачных крыш и с открываниями различных типов (скрытыми, верхнеподвесными, параллельновыдвижными и т. д.). Система предусматривает три вида структурного остекления, когда стеклопакеты крепятся при помощи структурного герметика или внутренних прижимных профилей, создавая цельно-стеклянную внешнюю поверхность фасада. CW 50-SL или Тонкая линия имеет тонкую внутреннюю часть (15 мм вместо 50 мм). Для CW 50-HL или Горизонтальной линии используется наружный декоративный профиль в виде конуса, что может вытянуть здание в высоту или длину.  Система рассчитана на установку двухкамерных стеклопакетов, что позволяет применять ее для энергопассивных зданий.
    Cпецификация
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreynaers-curtain-wall-cw-50
    • Тип продукцииCurtain Wall
    • Группа продукцииCurtain Wall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-17
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    • Масса нетто (кг)700
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_51_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium curtain wall frame sections
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows