Опубликуйте свои продукты
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
    Reynaers

    Reynaers - Door - MasterLine 8

    Двери MasterLine 8 предлагают широкий ряд высокоизолированных, надежных компланарных дверей, которые отвечают современным требованиям безопасности, термоизоляции, прочности, позволяя создавать широкие входные двери. Двери MasterLine могут быть выполнены с заполнением стеклопакетами либо компланарными панелями; с открыванием наружу и вовнутрь. Все модели дверей дополняются широким рядом замков, петель, ручек и автоматических аксессуаров, таких как доступ по отпечаткам пальцев.

    Двери MasterLine созданы в соответствии с современными требованиями. Отличная герметичность и превосходные тепловые показатели подтверждены сертификатом Passive House для модификации панельных дверей.

    В отношении безопасности и эксплуатационных качеств, надежные двери MasterLine  соответствуют классу защиты от взлома 3, могут быть исполнены в больших габаритных размерах и весом до 250 кг, при этом быть чрезвычайно износоустойчивы (класс 8 - тест минимум на 1 миллион открываний).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreynaers-masterline-8-door
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-01
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)77
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors