Опубликуйте свои продукты
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
    SlimLine 38 - SL 38 SL 38 - оконно-дверная система, объединяющая в себе максимальную элегантность, строгость линий, энергосбережение и легкость производства. Система обладает высокими изоляционными свойствами и имеет внешний облик "под сталь", имеет сверхтонкий профиль и улучшенные энергосберегающие характеристики, выступая тем самым в качестве привлекательной альтернативы системе CS 38-SL. Система идеально подходит для современной архитектуры. SL 38 доступна в трех уникальных вариантах дизайна: классический, кубический и железный. Она идеально подходит для новых зданий, фасады которых пропускают внутрь много света. Она также позволяет вдохнуть новую жизнь в старые оранжереи, позволяя сохранить для посетителей их винтажный внешний вид. Система также используется в проектах реконструкции, где требуется замена стальных рам. Такие профили в сочетании с минимализмом в архитектуре придают привлекательность промышленным зданиям. Серия Slim Line 38 имеет высокий уровень изоляции в сочетании с ультра-тонкими профилями, что позволило улучшить тепловые характеристики. Технология доступна в следующих вариантах: неподвижный, поворотный и поворотно-наклонный со значениями Uf до 2,3 Вт/м²K (1,9 Вт/м²K для варианта с высокой изоляцией HI). Система подходит как для одно- , так и для двухкамерного остекления без ущерба во внешнем виде.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаReynaers_Slim_Line_38
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-11-19
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)99
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Африка Северная Америка Южная Америка