Опубликуйте свои продукты
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
    Reynaers

    Reynaers - Window - CS 77

    Concept System 77 - CS 77 Concept System® 77 представляет собой термоизолированную оконную систему, которая отвечает высоким требованиям по теплоизоляции, прочности и безопасности. Показатель теплоизоляции (Uf) этой системы для стандартного оконного проема снижается до 1,6 Вт/м²К. Уникальное исполнение системы делает её идеальной для двухкамерных стеклопакетов. Система CS 77, как материал, получила швейцарский сертификат Minergie®. Такие эксплуатационные характеристики системы как звукоизоляция, водо- и воздухонепроницаемость, а также пуленепробиваемый и огнестойкий варианты, отвечают самым жестким европейским стандартам. Кроме того, окна, выполненные из системы CS 77, в разных модификациях соответствуют уровням защиты от взлома 2-го и 3-го классов, что делает материал необычайно безопасным. Для сочетания с различными архитектурными стилями зданий система доступна в различных вариантах дизайна: Функциональный, Ренессанс и Скрытая створка. Система CS 77 предусматривает полный спектр решений для всех типов окон, открывающихся вовнутрь и наружу. Возможности комбинирования оконных конструкций CS 77 с дверной системой того же типа, раздвижными системами CP 130/155 и вентиляционными элементами Ventalis делают ее в высшей степени универсальной для всех видов строительства, даже с самыми высокими требованиями по безопасности.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаReynaers_window_Concept_system_77
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-11-19
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)77
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 11 17
    • Наименование OmniClassWindow Frames
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows