Опубликуйте свои продукты
RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
Rheem Manufacturing Company

RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

  • The RHCYA Series air handler features a modular design, allowing for easier transportation and installation, reducing labor costs and downtime during setup. Models are also compatible with MERV8 and MERV13 filters for enhanced building IAQ. Designed for use with matching RACY models only.
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz

 

  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
Cпецификация
    • Nominal sizes: 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • For use with matching RACY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrhcya-commercial-split-classic-series-ac-air-handler
  • Тип продукцииCommercial Air Handler
  • Группа продукцииRHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Номер OmniClass23-33 25 00
  • Наименование OmniClassAir Handling Units

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки