Опубликуйте свои продукты
Commercial Storage Tanks, 80, 115 and 175 Gallon Models
Rheem Manufacturing Company

Commercial Storage Tanks, 80, 115 and 175 Gallon Models

Features:

  • Porcelain enamel lined tank
  • Heavy duty anode rods
  • ASME construction available
  • 2" of rigid polyurethane foam insulation provides superior insulating qualities resulting in reduced operating costs



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrheem-st80-175
  • Тип продукцииWater Heaters
  • Группа продукцииCommercial Storage Tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Ss_55_15_65
  • Описание Uniclass 2015Potable water storage tank systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Potable-Water Storage Tanks

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки