Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rheinzink/products/45aff37d-7e63-40ce-92a1-1400f9167608
Главная страница
Категории
Строительство
Крыша
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Недоступно в Соединенные Штаты
RHEINZINK
Отслеживать
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
RZK010067
Тип продукции
Textures
Группа продукции
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-03-01
Номер версии
1
Связанные
Связанные
Основной материал
Цинк
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Крыша
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Загрузить
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Загрузить
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Загрузить
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Загрузить
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Загрузить
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Загрузить