Опубликуйте свои продукты
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
    Riventi

    R50SG Curtain wall system

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)
    R50SG curtain wall system is part of the traditionally known as Stick solutions. What characterizes this model is the glass-sheet fixation to the joinery by means of a cramp iron integrated in the glass-sheet itself. Riventi’s main contribution to this model is the easy assembly process, as well as the glass maintenance in case o breakage, since it is only necessary to unmounts the affected piece of glass.
    Cпецификация
    • FACT SHEET
      • Maximum glazing thickness: 50 mm
      • Multiple finishing available
      • Transmittance: Ucw from 1.2 (W/m².K)
      • Airproof: (UNE-EN 12153:2000): CLASS AE750
      • Waterproof: (UNE-EN 12155:2000): CLASS RE2100
      • Wind load resistance: (UNE-EN 12179:2000): PASS (1750 Pa)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаr50sg
    • Тип продукцииCurtain wall
    • Группа продукцииCurtain wall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-07-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE