Опубликуйте свои продукты
Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror

  • 30" x 40".
  • Warm, relaxing tones (2700K) replicate indoor light to help you unwind before bed or ease into your morning.
  • The right light is achieved by a combination of high lumen output and proper placement in relation to the face and body. Robern lighted mirrors have been carefully designed to enable you to see yourself in the best light by eliminating dark shadows, experience bright even task lighting, see rich, saturated tone in your reflection and be confident that lighting stays consistent, even for close up tasks.
  • Smooth, flicker-free dimming.
  • Robern uses energy efficient leds to achieve quality task lighting.
  • Defogging.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: YM3040RPFPD3
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 32.6 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Wall Anchor, Screw, Twist-On Wire Connectors, Cleat, Wall Bracket

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRobern-YM3040RPFPD3-Vitality-Lighted-Mirror
  • Тип продукцииMirror
  • Группа продукцииLighted Mirror
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMirror Glass
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.6 из 5 звезд 4.6 (26)