Опубликуйте свои продукты
Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror
Robern

Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror

  • 36" x 40".
  • Lum Lighting includes an integrated LED light, engine, and dimmer that provides high-efficiency illumination.
  • Cool, invigorating tones (4000K) simulate bright daylight to jumpstart your day and provide ideal task Lighting.
  • The thin profile of the hides a wealth of technology, including a capacitive-touch dimming switch, built-in audio, and Bluetooth connectivity.
  • Invisible speakers with om audio technology.
  • Bluetooth connectivity allows you to connect your smart phone device for a quality sound experience.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: AM3640RFPA
    Item Weight: 74.2 pounds
    Product Dimensions: 1.5 x 35.1 x 39.2 inches
    Item model number: AM3640RFPA
    Style: Modern
    Material: steel
    Shape: rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (6), Screws (6), Washers (6)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRobern-AM3640RFPA-AiO-Lighted-Mirror
  • Тип продукцииMirror
  • Группа продукцииLighted Mirror
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMirror Glass
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.4 из 5 звезд 4.4 (8)