Опубликуйте свои продукты
Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror
Robern

Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror

  • Warm, relaxing tones (2700K) replicate indoor light to help you unwind before bed or ease into your morning.
  • Remarkably accurate color rending at 90+ CRI, so you can see your truest reflection.
  • High lumen output paired with proper placement so you can see yourself in the best light by eliminating dark shadow.
  • Smooth, flicker-free dimming lets you select the ideal brightness for any task.
  • Energy efficient leds to achieve quality task lighting.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: YM0030CPFPD3
    Item Weight: 20.3 pounds
    Product Dimensions: 1.8 x 30 x 30 inches
    Style: Modern
    Shape: round
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (5), Screw (2), Twist-on Wire Connectors (4), Screws (5), Cleat (2), Wall Bracket

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRobern-YM0030CPFPD3-Vitality-30-Inch-Circle-Lighted-Mirror
  • Тип продукцииMirror
  • Группа продукцииLighted Mirror
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMirror Glass
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.6 из 5 звезд 4.6 (26)