Опубликуйте свои продукты
Robern YM2430RCFPD3 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM2430RCFPD3 Vitality Lighted Mirror

  • 24" x 30"
  • Warm, relaxing tones (2700K) replicate indoor light to help you unwind before bed or ease into your morning.
  • The vitality lighted mirror collection offers remarkably accurate color rending at 90+ CRI, so you can see your truest reflection.
  • Smooth, flicker-free dimming.
  • Robern uses energy efficient leds to achieve quality task lighting.
  • Defogging.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: YM2430RCFPD3
    Item Weight: 19.8 pounds
    Product Dimensions: 32.6 x 26.9 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Wall Anchor, Screw, Twist-On Wire Connectors, Cleat, Wall Bracket

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRobern-YM2430RCFPD3-Vitality-Lighted-Mirror
  • Тип продукцииMirror
  • Группа продукцииLighted Mirror
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMirror Glass
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.4 из 5 звезд 4.4 (8)