Опубликуйте свои продукты
Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror

  • 36" x 40".
  • Cool, invigorating tones (4000K) simulate bright daylight to jumpstart your day and provide ideal task lighting.
  • The vitality lighted mirror collection offers remarkably accurate color rending at 90+ CRI, so you can see your truest reflection.
  • Smooth, flicker-free dimming.
  • Robern uses energy efficient leds to achieve quality task lighting.
  • Defogging.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: YM3640RIFPD4
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 38.4 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangular
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Mounting Bracket, Wall Anchor, Washer, Screw, Lower Mounting Blocks

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRobern-YM3640RIFPD4-Vitality-Lighted-Mirror
  • Тип продукцииMirror
  • Группа продукцииLighted Mirror
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMirror Glass
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.6 из 5 звезд 4.6 (26)