Уникальная ссылка: | robertsgordon-compactdf |
---|---|
Брэнд: | Roberts-Gordon LLC |
Тип продукции: | Fuel-Fired Heaters |
Группа продукции: | GORDONRAY® DF |
Дата публикации: | 2015-02-01 |
Номер версии: | 3 |
Тип: | Объект (один объект) |
The GORDONRAY® DF features two-stage technology that can effectively adjust to sudden high heat-loss conditions, or economically maintain steady comfort levels due to the ability to fire at two distinct rates. Built to the same high standards that are expected with a ROBERTS GORDON® infrared heater, the GORDONRAY® DF is an excellent fuel efficient choice for heating in commercial/industrial applications.
The GORDONRAY® DF has a number of features that include dual burner status indicator lights, convenient external thermostat connection points that can also power a low voltage thermostat, a hinged door for easy access to electrical components during annual maintenance and fall season start-up. Maximize the radiant output by adding our new high efficiency aluminum reflectors to increase comfort levels and fuel savings.
Like our other unitary heaters, the GORDONRAY® DF has flexible layout options that include straight, u-tube, or “L” configurations along with a broad range of burner sizes and tube lengths.
Ссылка на продукцию: | http://www.robertsgordon.com/dual-fire-infrared-heater |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.rg-cloud.com/RG/manuals/173101NA%20GordonRay%20DF%20Installatio... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/DFSNA-RevK.pdf |
Техническое описание: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/DFSNA-RevK.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/roberts-gordon_llc/product/robertsgordon-compactdf
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | Stainless steel |
Разработано в: | United States |
Страна-производитель: | United States |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели |
---|---|
Классификация IFC: | Space Heater |
Название по ССКПУ ООН: | Tubular heaters |
Код ССКПУ ООН: | 40101822 |
Uniclass 1.4 Код: | L75232 |
Uniclass 1.4 Описание: | Space heaters (other than electric) |
Uniclass 2.0 Код: | PR-60-36-72 |
Uniclass 2.0 Описание: | Radiant Tube Heaters |
Uniclass 2015 Код: | Pr_70_60_36_72 |
Uniclass 2015 Описание: | Radiant tube heaters |
NBS Reference Код: | 60-36-72 |
NBS Reference Описание: | Radiant Tube Heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 55 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gas-Fired Radiant Heaters |
Номер OmniClass: | 23-33 15 17 13 |
Наименование OmniClass: | Fuel Fired HVAC Radiant Heaters |
CSI UniFormat II Code: | D3090 |
CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
Название | Значение |
---|---|
Application | Radiant Tube Heater |
Fuel | Natural Gas |
Mounting | Ceiling Mounted |
BIMobject®